TTC-6P-2X1-48DC-PT-I
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2908204
Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal, bijv. digital IN/OUT. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker