PT 2X1VA/S1-230AC-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2880024
Beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor hogere signaalspanningen, 2-kanaals. Nominale spanning: 230 V AC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | De technische gegevens gelden in combinatie met de volgende genoemde basiselementen: |
PT -BE/ FM 2839282 |
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | connector |
afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 2.20 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III (UC ≤ 300 V DC / 300 V AC) |
II (UC = 320 V DC / 320 V AC) | |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 44,8 mm |
diepte | 51,7 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Breedte compleet module | 17,7 mm |
hoogte compleet moduul | 90 mm |
Diepte compleet module | 65,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 320 V DC |
320 V AC (50/60 Hz) | |
Nominale stroom | 26 A AC (30 °C) |
1 A DC | |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 200 µA AC |
≤ 10 µA DC | |
aardstroom IPE | ≤ 400 µA AC |
≤ 20 µA DC | |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 500 A (per ader) |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 5 kA |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 850 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 850 V |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 850 V (C1 - 1,4 kV / 0,7 kA) |
≤ 1050 V (C2 - 5 kV/2,5 kA) | |
≤ 820 V (C3 - 100 A) | |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 25 ns |
tussenschakeldemping aE, asymm. | typ. 0,3 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), asym. (signaalmassa) in het 150 Ω-systeem | typ. 1,7 MHz |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 2 nF |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
max. vereiste voorzekering | 25 A AC (gL/gG) |
1 A DC (T) | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1,4 kV / 0,7 kA |
C2 - 5 kV / 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 + rectificatie 2001 + A1:2008, gemodificeerd + A2:2012 |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2880024 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2111 |
Productcode | CL2111 |
GTIN | 4017918956899 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 31,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,283 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar