PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2800801
Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op de module voor vijf signaaladers. Voor HF-toepassingen en telecommunicatie-interfaces zonder voedingsspanning (max. 90 Mbit/s). Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Vast en foutloos installeren door montagerailverbinders
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen