VAL-BG MS 350VF ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker type 2
2881890
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | Voor toepassing in alle laagspanningssystemen tussen L-N en L-PEN. Alleen voor toepassing in IT-systemen tussen L-PE, wanneer de elementen van de bedrijfsmiddelen van de laagspanningsinstallatie zijn verbonden met het aardingssysteem van het transformatorstation. (gemeenschappelijke aarding van het HV-transformatorstation en de elementen van LV-installaties. RE = RA volgens IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 beeld 44D / voorbeeld a) |
Producttype | Overspanningsbeveiliging |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
Voedingssysteem IEC | TN |
TT | |
IT | |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 1 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 1.12 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Aansluitmethode | steekbaar |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 52,4 mm |
diepte | 55,3 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
L-PEN | |
signaalrichting | 1L-N/PE |
nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN) |
240/415 V AC (TT) | |
230 V AC (IT) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 350 V AC |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 2 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 10 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 20 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
restspanning Ures | ≤ 1,2 kV (bij In) |
≤ 1,2 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1,1 kV (bij 5 kA) | |
Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
TOV-gedrag bij UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV (L-N) | 350 V AC |
nominale afleidstootstroom In (L-N) | 10 kA |
beveiligingscircuits | L-N |
Nominale spanning | 350 V AC |
Energieverdelingssysteem | Single phase |
nominale frequentie | 50/60 Hz |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 1610 V |
SPD-type | 4CA |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2881890 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | CL1321 |
Productcode | CL1321 |
GTIN | 4046356113199 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 39 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 36,88 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar