QUINT-DC-UPS/24DC/10
-
Onderbrekingsvrije voeding
2866226
Onderbrekingsvrije voeding 24 V DC/10 A, met geïntegreerd 1,3 Ah accumoduul; op de download-pagina staan o.a. een overzichtelijke keuzetabel met belastingsstromen en buffertijden alsmede de oplaadtijden na bufferbedrijf ter beschikking
Productdetails
DC-bedrijf | |
ingangsspanning | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 22,5 V DC ... 30 V DC |
breed ingangsbereik | nee |
ingangsspanningsbereik DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
buffertijd | 1,5 min (10 A) |
20 min (2 A) | |
stroomopname | ca. 0,1 A |
0,5 A (laadproces) | |
10,5 A (max.) | |
Inschakeldrempel vast | < 22 V DC |
variabele inschakeldrempel | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
ingangszekering | 15 A (traag, intern) |
rendement | > 91 % |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC (normaal bedrijf: Uin - 0,5 V DC, bufferwerking: 27,9 tot 19,2 V DC) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A |
overbruggingstijd | 2 min |
kortsluitvast | ja |
Uitgangsvermogen | 240 W |
Vermogensdissipatie | 20 W |
8 W | |
parallelschakelbaar | nee |
in serie schakelbaar | ja |
netbedrijf | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A |
Accubedrijf | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A |
Signaal | |
beschrijving van de uitgang | Power OK |
Signaal: potentiaalvrij | |
beschrijving van de uitgang | alarm |
Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V AC/DC |
continue belastingsstroom | ≤ 1 A |
Signaal: potentiaalvrij | |
beschrijving van de uitgang | Battery Charge |
Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V AC/DC |
continue belastingsstroom | ≤ 1 A |
Signaal: potentiaalvrij | |
beschrijving van de uitgang | Battery Mode |
Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V AC/DC |
continue belastingsstroom | ≤ 1 A |
nominale capaciteit | 1,3 Ah |
levensduur accumoduul | 6 jaren (20 °C) |
tijdstip laatste inbedrijfstelling (alleen accu) | 9 maanden (20 °C ... 30 °C) |
6 maanden (30 °C ... 40 °C) | |
opslagmedium | intern, accu 1,3 Ah |
Netwerkmanagement | ja |
Ingang | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Uitgang | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Signaal | |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Type meldingen | LED |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Signaaluitgang | |
statusindicatie | led "Power OK" groen |
opmerking bij statusindicatie | Power OK: led brandt continu |
Signaaluitgang: potentiaalvrij | |
statusindicatie | Led (rood) |
opmerking bij statusindicatie | Alarm: led brandt continu |
Signaaluitgang: potentiaalvrij | |
statusindicatie | led geel knipperend |
opmerking bij statusindicatie | Battery Charge: led knippert |
Signaaluitgang: potentiaalvrij | |
statusindicatie | led (geel) |
opmerking bij statusindicatie | Battery Mode: led brandt continu |
isolatiespanning ingang/uitgang | 2 kV (stuktest) |
4 kV (typetest) |
Producttype | DC-UPS |
ontmanteling | Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen. |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II (in gesloten schakelkast) |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 125 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
uitvoering van de behuizing | AluNox (AlMg1) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 0 °C ... 40 °C |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-17 |
Toelating scheepsbouw | DNV GL (EMC A), ABS |
UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
Conformiteit/toelatingen | |
SIL volgens IEC 61508 | 0 |
performance level volgens ISO 13849 | zonder |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
Artikelnummer | 2866226 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMUPV3 |
Productcode | CMUPV3 |
Cataloguspagina | Pagina 587 (IF-2009) |
GTIN | 4017918959722 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.908 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.800 g |
Douanetariefnummer | 85371091 |
Land van herkomst | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121011 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar