TC-2KS50-DI32-M-MR-CS
-
Moduuldragers
2903571
De termination carrier TC-2KS50-DI32-M-MR-CS is een compacte oplossing voor de koppeling van scheidingsversterkers van de serie MINI Analog aan Yokogawa CS3000 digitale ingangskaarten van type ADV151 en ADV 161
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Producttype | Moduuldragers |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Max. toelaatbare stroom | 1 A (signaal/kanaal) |
nominale spanning UN | < 50 V DC (per signaal/kanaal) |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
test-stootspanning | 0,5 kV |
ondersteunde besturing YOKOGAWA CENTUM VP | |
Geschikte I/O-kaart | ADV151 |
ADV161 | |
Voeding | |
Benaming | Voedingsmodule |
Opmerking | voeding via 2864134 MINI MCR-SL-PTB en doorvoerklem 2811420 MINI MCR-SL-TB. |
zekering | 1,25 A op printplaat, traag (verwisselbaar) |
ingangsspanning | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
redundante voeding | ja, diode-ontkoppeld |
polariteits- en overspanningsbeveiliging | ja |
benaming uitgang | Schakeluitgang |
Type contactswitch | 1 verbreekcontact (alarm = geopend) |
Schakelspanning maximaal | 50 V DC (0,3 A) |
30 V DC (2 A) | |
33 V AC (2 A) |
voedingsspanning | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 6 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
Aantal Aansluitingen | 2 |
aantal polen | 50 |
statusindicatie | 2x led rood (storing) |
1 x led groen (PWR) |
Breedte | 242 mm |
Hoogte | 170 mm |
diepte | 160 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (let op de specificaties van de modulen) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
schokken | 15g, volgens IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | 2g, volgens IEC 60068-2-6 |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zonder eindsteun |
Inbouwpositie | verticaal, horizontaal |
Artikelnummer | 2903571 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Productcode | DK271C |
GTIN | 4046356750233 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.376 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.376 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
TC-C-2MIN-AI-05061516 - Kabelset 2905224
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
EMLF (108XE)R - Etiket, zeer soepel 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0811202
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Frontadapter 2318981
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar