MSBV 2,5-M YE - Minidoorgangsklem
3073225

Minidoorgangsklem, monteerbaar in combinatie met D-MSBV 2,5-F en MSBV 2,5-F, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: directe montage met flens, kleur: geel

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails