De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

MBK 5/E-FS BU - Minidoorgangsklem
1418112

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 16 A, 1e etage aansluiting links, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 15, kleur: blauw

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Aan de externe schakelkastzijde is de klem voorzien van een beproefde schroefaansluiting
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen