MBK 5/E-FS - Minidoorgangsklem
1418073

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 16 A, 1e etage aansluiting links, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Aan de externe schakelkastzijde is de klem voorzien van een beproefde schroefaansluiting
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen