De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

STTB 1,5-PV - Twee-etage veerdrukklem
3031526

Twee-etage veerdrukklem, met potentiaalverdeler, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte bouwvorm voor maximale ruimtebesparing
Doorverbinden van de etages met de brug FBS ...-PV
Getest voor spoorwegtoepassingen