UT 4-QUATTRO RD - Universele 4-draadsklem
3074460

Universele 4-draadsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: rood

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Deze varianten kunnen als compacte potentiaalverdelers worden toegepast