De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

E-WM (EX18)R YE - Markeringsfolie
1234228

Markeringsfolie, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.WIRE, kabeldiameterbereik: 1,8 ... 5,6 mm, montagetechniek: lassen, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 90 m, hoogte tekstveld: 18 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Dankzij het eindeloosformaat kunnen met één soort materiaal alle ader- en kabeldiameters in het bereik van 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") worden afgedekt. Om die reden hoeft er geen materiaal te worden verwisseld
Goede zichtbaarheid van de markering in gemonteerde toestand, dankzij de 3-zijdige druk en verplaatsbaarheid van de markeringen op de aders/kabels
Alle 3 markeringsvlakken kunnen met verschillende gegevens worden bedrukt, dankzij de driehoekige vorm van de markeringen
Onverliesbare markeringen omdat de warmverzegelingsnaad uiterst sterk is
Permanente codering van afzonderlijke aders, aders, kabels, getwiste kabelbundels evenals andere cilindervormige lichamen
De markeringsfolie E-WM is in 3 verschillende breedten beschikbaar