De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08-40,5 - Lichtgeleider
1521402

Meervoudige lichtgeleider, passief, stug, Cilinderkop, straalvlak: vlak, aantal leds: 3, (3 rijen, 1 kolom), rastermaat: 5,08 mm, ESD-beveiliging: <12 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilie BC (bewerking van de behuizing noodzakelijk)

Productdetails








Uw voordelen

Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
ESD-vastheid
Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk