PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Koppelrelais
2981402

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 5 maakcontacten, 2 verbreekcontacten, 1-kanaals, steekbare schroefklem, breedte: 22,5 mm

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geschikt tot categorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Betrouwbare feedback door overeenkomstig EN 50205 gedwongen meldcontact
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
1- of 2-kanaals aansturing
5 vrijgavecircuits, 2 retourmeldcircuits
120 V-variant