C PX A 200X300X168 - Lege behuizing
0899332

Lege behuizing, materiaal: polyester glasvezelversterkt, met grafiet, zwart, 300 mm x 200 mm x 171 mm, sluitmethode: deur, omvang van de levering - ATD: deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting, deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails







Compatibele producten