UKH 50 RD
-
Klem voor hoge stromen
3048344
Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 150 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 50 mm2, doorsnede: 16 mm2 - 70 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, kleur: rood
Productdetails
Algemeen | |
opmerking | Voor een betrouwbaar contact van samengeslagen aders wordt aanbevolen om de samengeslagen aders los te winden. |
Producttype | Klem voor hoge stromen |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,73 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 50 mm² |
schroefdraad | M6 |
Aanhaalmoment | 6 ... 8 Nm |
Striplengte | 24 mm |
teststift | B10 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 16 mm² ... 70 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 6 ... 2/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 25 mm² ... 70 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 3 ... 2/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 25 mm² ... 50 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 25 mm² ... 50 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 10 mm² ... 16 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 10 mm² ... 16 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 10 mm² ... 16 mm² |
Nominale stroom | 150 A |
belastingsstroom maximaal | 150 A (bij een aderdoorsnede van 50 mm²) |
nominale spanning | 1000 V |
Opmerking | Let op: in het download-bereik vindt u vrijgegeven artikelen, aansluitdoorsneden en aanwijzingen met betrekking tot het aansluiten van aluminiumaders. |
nominale aderdoorsnede | 50 mm² |
Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 110 °C |
Ex-gecertificeerde toebehoren | 1205082 SZS 1,2X8,0 VDE |
1201659 E/AL-NS 32 | |
1201662 E/AL-NS 35 | |
overzicht bruggen | vaste brug / FBI 2-20-EX / 0201113 |
vaste brug / FBI 3-20-EX / 0201812 | |
bruggegevens | 130,5 A (50 mm²) |
temperatuurverhoging Ex | 40 K (133 A / 50 mm²) |
bij overbrugging met brug | 690 V |
Nominale isolatiespanning | 630 V |
uitgang | (permanent) |
etage Ex Algemeen | |
Nominale spanning | 690 V |
Nominale stroom | 133 A |
belastingsstroom maximaal | 133 A |
overgangsweerstand | 0,1 mΩ |
aansluitgegevens Ex Algemeen | |
Aandraaimomentbereik | 6 Nm ... 8 Nm |
nominale doorsnede | 50 mm² |
nominale doorsnede AWG | 1/0 |
Aansluitvermogen vast | 16 mm² ... 50 mm² |
aansluitvermogen AWG | 6 ... 1/0 |
Aansluitvermogen flexibel | 25 mm² ... 50 mm² |
aansluitvermogen AWG | 4 ... 1/0 |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 10 mm² ... 16 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 8 ... 6 |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 10 mm² ... 16 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 8 ... 6 |
Maatschets |
|
Breedte | 20 mm |
Kleur | rood |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 9,8 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 50 mm² | 6 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 2,2 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 10 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 16 mm2/2,9 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
70 mm²/10,4 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
NS 35/15-2,3 |
Artikelnummer | 3048344 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE1311 |
Productcode | BE1311 |
GTIN | 4017918954826 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 121,13 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 121,13 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBI 3-20 - Vaste brug 0201317
-
FBI 2-20-EX - Vaste brug 0201113
-
FBI 3-20-EX - Vaste brug 0201812
-
UKH 50 EP - Inlegprofiel 3009228
-
AGK 10-UKH 50 - Aftakklem 3001763
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Schroevendraaier 1205082
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
WS-2K - Waarschuwingsschildje 1004513
-
WS-4K - Waarschuwingsschildje 1004584
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
E/AL-NS 32 - Eindsteun 1201659
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
Uw voordelen
Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
kabelaansluiting
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar