HC-CME-DD-23-F-SNAP-L - Kabelverbinders
1556146

Kabelverbinders, aantal polen: 23+PE, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Krimpaansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, voor connectors in de schakelkast

Productdetails








Compatibele producten