De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

VS-08-LI-VSIP67-VSIP20G-CF-5,0 - Kabel
1655001

Geconfectioneerde Ethernet-kabel, CAT5e, afgeschermd, 2 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), Line, kleur: RAL 5021 (waterblauw), RJ45/IP67 op RJ45/IP20 gedraaid, lengte: 5 m

Productdetails








Compatibele producten