CABLE-FLK16/2XD15SUB/M/AIO/8M
-
Kabel
2904573
Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; aansluiting 1: D-SUB-stiftconnector (2x 15-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig); kabellengte: 8 m
Productdetails
| Producttype | Systeemkabel |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 24 V DC |
| stroom (per circuit) | ≤ 0,5 A |
| kabellengte | 8 m |
| 16X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| aantal polen | 16 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | 16X0.14 [PVC] |
| Adersoort | Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 16x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 7,00 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | Semi-stug PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 74 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 133 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter) |
| Halogeenvrij | nee |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 16 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| besturingsniveau | |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 41652/IEC 60807-2 |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 15 |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2904573 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Productcode | DK2AK2 |
| GTIN | 4046356864039 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 706,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 706,8 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar