Het kopstation koppelt een Inline-station aan de INTERBUS-remotebus en biedt bovendien de mogelijkheid, een remotebusaftakking te realiseren.
Het kopstation stelt de logicaspanningen voor de aangesloten deelnemers en de voedingsspanning voor de aangesloten analoge modulen ter beschikking.
IBS IL 24 BK RB-LK-PAC
-
Kopstation
2861506
Inline, Kopstation, INTERBUS, F-SMA-connector, geïntegreerde remotebusaftakking, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
INTERBUS | |
Aantal interfaces | 3 |
Aansluitmethode | F-SMA-connector |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
overdrachtsmedium | Glasvezel |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
overdrachtsmedium | Glasvezel |
systeemgrenzen | |
Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 |
Aantal deelnemers met parameterkanAal | 62 |
Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | max. 15 |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 12 |
ID-code (hex) | 0C |
Lengtecode (hex) | 0 |
Lengtecode (dec) | 0 |
procesdatakanaal | 0 Bit |
ingangsadressen | 0 byte |
Registerlengte | 0 Bit |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
Bijzondere eigenschappen | geïntegreerde remotebusaftakking |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 31,2 W |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 1,3 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen) |
typ. 120 mA (zonder aangesloten Inline-I/O-klemmen) | |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V analoge, 24 V-kopstationvoeding/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2861506 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI111 |
Productcode | DRI111 |
GTIN | 4017918894429 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 315,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 235 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ed1f8907-1fcd-4558-9dc1-0982e3f2b939 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Remotebusaansluitingen in glasvezeltechniek
Optische trajectdiagnose
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar