De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

IB STME 24 AI 4/EF - Vervangende moduulelektronica
2701955

INTERBUS-ST-analoog ingangsmoduul, 4 ingangen, 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, beschermklasse IP20, bestaande uit: alleen moduulelektronica

Productdetails








Uw voordelen

4 analoge ingangskanalen voor verschilsignalen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Sensorvoeding +15 V DC