De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het registreren van analoge spannings- en stroomsignalen. Door speciale engineeringsmaatregelen en -tests kan de klem onder extreme omgevingsomstandigheden worden toegepast.
IB IL AI 8/SF-XC-PAC
-
Analoge module
2701159
Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 48,8 mm |
Hoogte | 136,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Inline-localbus | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 95 |
ID-code (hex) | 5F |
Lengtecode (hex) | 02 |
Lengtecode (dec) | 02 |
procesdatakanaal | 32 Bit |
ingangsadressen | 4 byte |
uitgangsadressen | 4 byte |
Registerlengte | 32 Bit |
vraag naar parameterdata | 6 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
Analoog: Algemeen | |
benaming ingang | analoge ingangen |
beschrijving van de ingang | single-ended-ingangen, spanning of stroom |
Aantal ingangen | 8 |
A/D-omzettingstijd | ca. 10 µs |
Resolutie A/D-omvormer | 16 Bit |
Aansluitmethode | Inline-connector met schermaansluiting |
Aansluittechniek | 2-draads |
Opmerking bij de aansluittechniek | afgeschermd |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 40 mA | |
-40 mA ... 40 mA | |
ingangsweerstand stroomingang | 25 Ω (meetweerstand) |
ingangssignaal spanning | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
0 V ... 25 V | |
-25 V ... 25 V | |
0 V ... 50 V | |
ingangsweerstand spanningsingang | > 240 kΩ |
dataformaten | IB IL, IB ST, IB RT, genormeerde weergave, PIO-formaat |
filtering | laagdoorlaatfilter 1e klasse |
grensfrequentie (3 dB) | 3,5 kHz |
meetprincipe | successive approximation |
meetwaarderesolutie | 16 bits (15 bits + voorteken) |
meetwaarderesolutie | 16 bits two-complement |
beveiligingsschakeling | Overspanningsbeveiliging, Overstroombeveiliging; max. 100 % overbelasting (met betrekking tot de nominale waarde) |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
Bijzondere eigenschappen | Extreme Conditions-variant |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 55 mA |
typ. 48 A | |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 35 mA |
typ. 24 mA | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding UANA / periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding UANA / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Periferie / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C (Standaard) |
-40 °C ... 70 °C (uitgebreid, zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad.) | |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2701159 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI141 |
Productcode | DRI141 |
Cataloguspagina | Pagina 135 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356713849 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 251,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 213 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten
Hoge meetnauwkeurigheid
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar