De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem biedt de mogelijkheid om via de gestandaardiseerde communicatieprotocollen INTERBUS en HART met intelligente veldapparaten te communiceren. Met de klem is tegelijkertijd analoge en digitale communicatie mogelijk. Het analoge signaal zorgt voor de overdracht van de procesinformatie. Het digitale gemoduleerde signaal maakt tegelijkertijd een bidirectionele communicatie met de (HART-)sensor mogelijk.
IB IL AI 2-HART-PAC
-
Analoge module
2862149
Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 2, 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, HART-functionaliteit, Overdracht HART-protocol, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E256199UL Listed
Toelatings-ID: E256199cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Twee verschilspanningssignaalingangen voor stroomsensoren
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek (actieve en passieve sensoren)
Stroombereiken: 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA
Voorinstelling van beide kanalen op het meetbereik 4 mA ... 20 mA en het formaat IB IL
Overdracht van het HART-protocol met PCP
Weergave van meetwaarden in drie verschillende formaten mogelijk
De resolutie is afhankelijk van het weergeveformaat en van het meetbereik
Meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit
Point-to-point- en multidrop-verbindingen mogelijk
Aansluiting van een handbediening mogelijk
Maximaal 5 HART-deelnemers per kanaal aansluitbaar
Bedrijfsmodi polling en burst
FDT/DTM-ondersteuning met AutomationXplorer+ (sinds 2019 niet meer beschikbaar)