IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC
-
Inline-module
2878971
Inline-voedingsklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 230 V AC, met zekering en diagnose
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 36,6 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Kleur | grijs |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 190 |
ID-code (hex) | BE |
Lengtecode (hex) | C2 |
Lengtecode (dec) | 194 |
procesdatakanaal | 2 Bit |
ingangsadressen | 2 Bit |
uitgangsadressen | 0 Bit |
Registerlengte | 2 Bit |
vraag naar parameterdata | 1 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Inline | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
testafstand | 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) 500 V AC 50 Hz 1 min |
5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
7,5 V-voeding (buslogica) / periferiebereik 230 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
7,5 V-voeding (buslogica) / periferiebereik 230 V AC (stuktest) 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
periferiebereik 230 V AC / PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Uitgang/fase 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Voeding | |
periferiespanning | 230 V AC |
periferiespanningsbereik | 207 V AC ... 253 V AC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
rimpel | ± 23 V |
stroomopname maximaal | 8 A |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 25 mA |
Potentialen: voeding van de periferie | |
voedingsspanning | 230 V AC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 207 V AC ... 253 V AC |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2878971 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI121 |
Productcode | DRI121 |
GTIN | 4046356083522 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 206,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 80 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding van fase L (230 V AC)
Beveiliging van de fase L met behulp van een interne zekering
Diagnose- en statusindicaties
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar