FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - Decentraal I/O-moduul
2773416

AS-i-digitaal in-/uitgangsmoduul, 4 digitale ingangen, 24 V DC, 2-, 3-draads aansluittechniek, 4 digitale uitgangen, 24 V DC, 0,5 A, 2-draads aansluittechniek, beschermklasse IP67

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

M12-aansluittechniek met SPEEDCON-snelvergrendeling voor de AS-interface-aansluiting
M8-aansluittechniek voor de in-/uitgangen
Geoptimaliseerd voor 30 mm-montageprofiel