UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC
-
Actief moduul
2979498
VARIOFACE-uitgangsmoduul, met 16 miniatuurrelais, steeds 1 wisselcontact, gemonteerd, voor 24 V DC (basismoduul, incl. relais)
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal kanalen | 16 |
32 | |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | 3x 107 schakelingen |
mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR-24DC/21HC |
met bezetting | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nominale isolatiespanning | 300 V AC |
test-stootspanning | 4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits) |
6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit en uitgangscontactcircuits) | |
ondersteunde besturing SIEMENS S7-1500 | |
Geschikte I/O-kaart | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
ondersteunde besturing SIEMENS S7-400 | |
Geschikte I/O-kaart | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Geschikte I/O-kaart | 1771 OBN |
ondersteunde besturing EMERSON DeltaV | |
Geschikte I/O-kaart | VE4002S1T2B6 |
ondersteunde besturing GE-FANUC RX3i | |
Geschikte I/O-kaart | IC694MDL754 |
ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Geschikte I/O-kaart | TC-ODD 321 |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC L | |
Geschikte I/O-kaart | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
QY82P | |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q | |
Geschikte I/O-kaart | QY81P |
ondersteunde besturing SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Geschikte I/O-kaart | DDO 353 |
ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Geschikte I/O-kaart | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,9 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode; Vrijloopdiode |
polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
statusindicatie / kanaal | led geel |
mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR-24DC/21HC |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
Continue grensstroom | 5 A |
schakelstroom minimaal | 10 mA |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
58 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
48 W (60 V, τ = 0 ms) | |
50 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
80 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1250 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
veldniveau | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 48 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Aansluiting voor basismoduul | |
Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 20 |
Rastermaat | 2,54 mm |
statusindicatie aanwezig | ja |
Breedte | 259 mm |
Hoogte | 77 mm |
diepte | 59 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Neem het maximale schakelvermogen van de gebruikte relais in acht |
Aanwijzing voor de bediening | Naast elkaar liggende kanalen mogen niet worden gemengd met SELV / PELV en er mogen geen aanrakingsgevaarlijke spanningen worden aangesloten. |
Aanwijzing voor de bediening | De uitgangen zijn niet geschikt voor het schakelen van verschillende fasen. Het totaal aantal gebruikte schakelspanningen bij uitgangen in de buurt mag de waarde van de nominale isolatiespanning niet overschrijden |
Aanwijzing voor de bediening | Tegen aangrenzende modulen (in montagerailrichting) moeten de in de applicatie benodigde vereisten aan de isolatie (basisisolatie of versterkte isolatie) door geschikte maatregelen (bijv. tussenwanden) worden gerealiseerd. |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2979498 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2191 |
Productcode | DK2191 |
GTIN | 4017918130343 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 665,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 580 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 89a6ac73-982d-454a-8bab-ad5283f974c1 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Led-statusindicatie per signaalcircuit en voedingsspanning
Vrijloop- en polariteitsdiode per signaalcircuit
Steekbare miniatuurrelais met steeds één wisselcontact
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar