DT 2,5-PE
-
Insteekveerdrukaardklem
3034044
Insteekveerdrukaardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Torsieveeraansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel
Productdetails
Producttype | Aardklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
1e etage | |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC/EN 60079-7 |
Testcertificaatbenaming | KEMA 04ATEX2284 U |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
Codering | II 2 G Ex eb IIC Gb |
gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 110 °C |
Ex-gecertificeerde toebehoren | 3030417 D-ST 2,5 |
uitgang | (permanent) |
aansluitgegevens Ex Algemeen | |
Striplengte | 10 mm |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 14 |
Aansluitvermogen vast | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitvermogen AWG | 24 ... 14 |
Aansluitvermogen flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
aansluitvermogen AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 5,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Kleur | groen-geel |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 0,02g²/Hz |
Versnelling | 0,8g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
IEC/EN 60079-7 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3034044 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | BE2221 |
GTIN | 4017918977467 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8,882 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,882 g |
Land van herkomst | PL |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
D-ST 2,5 - Afsluitplaat 3030417
-
ATP-ST 4 - Groepenscheidingsplaat 3030721
-
WST 2,5 - Waarschuwingsafdekking 3030941
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Afsluitplaat 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildjesadapters 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolatiehuls 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolatiehuls 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolatiehuls 3002869
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar