De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PRC 5-TC-FS6 8-21 - Teststeker
1621325

PRC-teststeker, 2000 steekcycli, handmatig te ontgrendelen, zwart, 5-polig, 1,5 mm2 ... 6 mm2 / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met buitendiameters van 8 mm ... 21 mm.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Tot 75%  kleinere bouwgrootte ten opzichte van industriële connectoren met hetzelfde vermogen
Vergrendelingsmechanisme met gereedschap of handmatig ontgrendelbaar
Geschikt voor toepassingen in zouthoudende lucht en met directe zonnestraling
Optimaal geschikt voor toepassing in binnen- en buitenruimtes dankzij weerbestendige materialen