UL Listed
Toelatings-ID: E221474-20150513Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E221474-20150513Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
TÜV Rheinland
Toelatings-ID: R 60168292 0001Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
Toelatings-ID: R 60117908Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21,4 A |
TÜV Rheinland
Toelatings-ID: R 60168255 0001Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743-20190809Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 25 A |
UL Listed
Toelatings-ID: E468743-20190809Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 32 A |