De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

FL SWITCH SFN 16TX - Industrial Ethernet Switch
2891933

Ethernet-switch, 16 poorten TP-RJ45, automatische herkenning van dataoverdrachtsnelheden van 10 of 100 MBit/s (RJ45), autocrossingfunctie

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
16 poorten in een smalle metalen behuizing met redundante ingangsspanning
Lokale diagnose-indicatie met led's
Veiligheidsopties bij de kabelververgrendeling
Er zijn modulen voor het standaard temperatuurbereik (0 °C … 60 °C) en voor een breed temperatuurbereik (-40 °C … 75 °C)
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw