De compacte Lean Managed Switches (LM) maken een flexibele en economische opbouw mogelijk van Ethernet-netwerken met management in automatiseringsomgevingen. Door het grote aantal aansluitvarianten en het brede temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C, voldoet deze switch perfect aan de eisen van industriële applicaties. Met de geïntegreerde software kunnen netwerken via standaard IT-protocollen redundant worden opgebouwd, gediagnosticeerd en bewaakt.
FL SWITCH LM 4TX/2FX SM-B
-
Industrial Ethernet Switch
2989462
Ethernet Lean Managed Switches met vier RJ45-poorten, 10/100 Mbit/s, met autocrossing en autonegotiation en twee SC-glasvezelpoorten (singlemode), 100 Mbit/s (100Base-FX), SNMP-management, redundantie via Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) en Fast Ring Detection, VLAN, Multicast Filtering, IGMP Snooping
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 112 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Aansluitmethode | RJ45-bus, autonegotiation |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
Aantal kanalen | 4 (RJ45-poorten) |
Ethernet glasvezel | |
Aansluitmethode | SC |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (full-duplex) |
overdrachtsmedium | singlemode glasvezel |
overdrachtslengte | 36000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,36 dB/km) |
32000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
26000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
golflengte | 1300 nm |
Aantal kanalen | 2 (SC-singlemode) |
serieel (RS-232) | |
Aansluitmethode | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Lean Managed Switch |
bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switch-functies | |
Diagnosefuncties | 1:1-Portmirroring |
Basisfunctie | store-and-forward-switch conform norm IEEE 802.3, 2 prioriteitsklassen volgens IEEE 802.1p, TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP-server, PTCP-filter |
PROFINET Conformance Class | Conformance-Class A |
Filteringfuncties | Quality of Service |
VLAN (maximaal 8 VLANs) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Management | Web based management (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Seriële interface (V.24) | |
Redundantie | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity en speed) |
ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
Security-functies | |
Basisfunctie | store-and-forward-switch conform norm IEEE 802.3, 2 prioriteitsklassen volgens IEEE 802.1p, TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP-server, PTCP-filter |
lokale diagnose | US Voedingsspanning led groen |
Link-status led groen | |
Ontvangst van telegrammen led geel | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6 W |
overdrachtsmedium | Koper |
glasvezel | |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname typ. | 250 mA (bij US = 24 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m boven NAP) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m boven zeeniveau) |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3/-4 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | store-and-forward-switch conform norm IEEE 802.3, 2 prioriteitsklassen volgens IEEE 802.1p, TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP-server, PTCP-filter |
Systeemeisen | |
ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
statusindicatie | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity en speed) |
Artikelnummer | 2989462 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DNN121 |
GTIN | 4046356444866 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 326 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 230 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- en interface-software 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Driver- en interface-software 2701136
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar