Met de robuuste NearFi-koppelmodulen NEARFI-P… draagt u energie (24 V DC/2 A) contactloos over een afstand in het centimeterbereik over. Zo vervangt u slijtagegevoelige en onderhoudsintensieve connectoren en vermindert u stilstandtijden van uw installaties.
NEARFI P 2A R
-
Inductieve koppeling
1234229
NearFi-Remote, contactloze energieoverdracht, 50 W (VS), bereik ≤10 mm, M12-schroefaansluiting, IP65, kan worden gecombineerd met NEARFI P 2A B. Niet compatibel met NEARFI 200 (nieuw)
Productdetails
KC
Toelatings-ID: R-R-PCK-1234232cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Wanneer gebruik ik de A-gecodeerde apparaatvarianten (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?
De A-gecodeerde apparaatvarianten worden gebruikt als vervanging in bestaande systemen en toepassingen. De A-gecodeerde apparaten zijn niet compatibel met de L-gecodeerde apparaten (NEARFI 2xxx).
Wanneer gebruik ik de L-gecodeerde apparaatvarianten (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?
De L-gecodeerde apparaatvarianten worden gebruikt voor nieuwe projecten. De L-gecodeerde apparaten maken een verdubbeling van het bereik voor gegevensoverdracht, een verdubbeling van het vermogen door parallelschakeling en andere functies mogelijk. D... Meer bekijken
De L-gecodeerde apparaatvarianten worden gebruikt voor nieuwe projecten. De L-gecodeerde apparaten maken een verdubbeling van het bereik voor gegevensoverdracht, een verdubbeling van het vermogen door parallelschakeling en andere functies mogelijk. De L-gecodeerde apparaten zijn niet compatibel met de A-gecodeerde apparaten.
Minder bekijkenVoldoen de apparaten aan de vereisten voor cybersecurity van de Radio Equipment Directive (RED)?
De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat o...
Meer bekijken
De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat om netwerkcommunicatie te verstoren of bronnen te misbruiken. Daarom is deze vereiste niet van toepassing op de apparaten.
Artikel 3.3, e: niet van toepassing op de apparaten, omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacy van eindgebruikers niet wordt aangetast
Artikel 3.3, f: niet van toepassing omdat de apparaten niet worden gebruikt voor financiële transacties