SACC-EC-FS-3CON-M16/0,23AESCO - Apparaatconnector voorwand
1403549

Apparaatconnector voorwand, 3-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, Voorwandmontage, M16 x 1,5, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,23 m, 0,34 mm2, TPE-litzendraad, gegoten, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten