UL Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Veerdrukaansluiting | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
Schroefaansluiting | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |
gebruiksgroep C | ||||
Veerdrukaansluiting | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
Schroefaansluiting | 1000 V | 115 A | 14 - 2 |