PCH 6/ 4+6-GL4-7,62 P26THR - Hybride basiselementen voor printplaten
1192642

Hybride printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 6 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 41 A, 8 A, nominale spanning (III/2): 630 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 10, artikelfamilie: PCH 6/..+6-GL-THR, rastermaat: 7,62 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 3, steeksysteem: COMBICON PC 6 hybrid, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
uitgebreide aanrakingsveiligheid in het poolbeeld voor een maximale beveiliging, ook in niet-aangesloten toestand
eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen