FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP - Glasvezelconnector
1407896

Glasvezelconnector, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 2, MM, materiaal: metaal, kabelaansluiting: recht

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

ADVANCE-push-pull-connector
Vergrendelingssysteem tegen onbedoeld lostrekken
Maximale ESD- en EMC-bestendigheid voor een betrouwbare overdracht
Beveiligde dataoverdracht dankzij 360°-afschermingsconcept