VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/1756
-
Frontadapter
2908863
VIP-Power Cabling, universele frontadapter met geconfectioneerde, afgeschermde ronde kabel voor koppeling aan alle gangbare 20-polige ControlLogix® 1756 I/O-modules. 1 x 20 enkele draden (elk voorzien van adereindhuls en gemarkeerd) kunnen worden aangesloten (veldaansluiting, bijv. via 20 klemmen).
Productdetails
Producttype | Frontadapter |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Max. toelaatbare bedrijfsspanning | 250 V AC/DC |
Max. toelaatbare stroom | 3 A (per afzonderlijke ader bij 60 °C) |
4 A (per afzonderlijke ader bij 40 °C) | |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Geschikte I/O-kaart | 1756-IA16 |
1756-IB16 | |
1756-OA16 | |
1756-OA8 | |
1756-OB16E | |
1756-OB8 | |
1756-OF4 | |
1756-OF8 | |
1756-CFM | |
1756-IA8D | |
1756-IC16 | |
1756-IG16 | |
1756-IN16 | |
1756-IV16 | |
1756-OA8D | |
1756-OA8E | |
1756-OC8 | |
1756-OF8H | |
1756-OG16 | |
1756-ON8 | |
1756-OV16E | |
1756-PLS |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
Opmerking | steekbaar op 20-polige I/O-kaarten |
veldniveau | |
Aansluitmethode | afzonderlijke aders |
Aantal Aansluitingen | 20 |
aantal polen | 1 |
Opmerking | De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen |
Kabel | |
lengte | 1 m |
aantal polen | 20 |
Afgeschermd | ja |
Adersoort | Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel |
AWG signaalleiding | 18 |
aderdoorsnede | 20x 0,82 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,7 mm ±0,0254 |
kabelbuitendiameter | 12,75 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | grijs |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
kabelweerstand | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 87,4 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 125 mm |
Halogeenvrij | nee |
vlambestendigheid | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
1X1.0 [PVC] | |
Kabeltype | 1X1.0 [PVC] |
kabeluitvoering | Frontadapter met kabel en 20 open kabeluiteinden |
Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
zwart | ControlLogix-connector (1) = () |
bruin | ControlLogix-connector (2) = () |
rood | ControlLogix-connector (3) = () |
oranje | ControlLogix-connector (4) = () |
geel | ControlLogix-connector (5) = () |
groen | ControlLogix-connector (6) = () |
paars | ControlLogix-connector (8) = () |
grijs | ControlLogix-connector (9) = () |
wit | ControlLogix-connector (10) = () |
wit-zwart | ControlLogix-connector (11) = () |
wit-bruin | ControlLogix-connector (12) = () |
wit-rood | ControlLogix-connector (13) = () |
wit-oranje | ControlLogix-connector (14) = () |
wit-geel | ControlLogix-connector (15) = () |
wit-groen | ControlLogix-connector () = () |
wit-blauw | ControlLogix-connector () = () |
wit-paars | ControlLogix-connector (18) = () |
wit-grijs | ControlLogix-connector (19) = () |
bruin-zwart | ControlLogix-connector (20) = () |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (IP20) | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | < 2000 m |
UL-gegevens | |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | < 95 % |
normen / bepalingen | UL 61010-2-201 |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2908863 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK232R |
Productcode | DK232R |
GTIN | 4063151533366 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 409 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 409 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
KME - Kabelcodering 0807083
-
UT 2,5 - Aansluitklem 3044076
-
PT 1,5/S - Aansluitklem 3208100
-
PT 2,5 - Aansluitklem 3209510
-
ST 1,5 - Aansluitklem 3031076
-
ST 2,5 - Aansluitklem 3031212
-
QTC 1,5 - Aansluitklem 3205019
-
QTC 2,5 - Aansluitklem 3206416
-
UTTB 2,5 - Twee-etageklem 3044636
-
PTTB 1,5/S - Twee-etageklem 3208511
-
PTTB 2,5 - Twee-etageklem 3210567
-
STTB 1,5 - Twee-etage veerdrukklem 3031157
-
STTB 2,5 - Twee-etage veerdrukklem 3031270
-
QTTCB 1,5 - Twee-etageklem 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Aansluitklem 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Aansluitklem 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Aansluitklem 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Aansluitklem 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Aansluitklem 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Aansluitklem 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Aansluitklem 3206445
-
UT 2,5-MT - Messcheidingsklem 3046362
-
PT 2,5-MT - Messcheidingsklem 3210156
-
ST 2,5-MT - Messcheidingsklem 3036343
-
QTC 1,5-MT - Messcheidingsklem 3205103
-
QTC 2,5-MT - Messcheidingsklem 3206487
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Schroevendraaier 1212552
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809997
Uw voordelen
Afzonderlijke I/O-modules worden voor de veiligheid aan de besturing vergrendeld
Geïntegreerde hendel helpt bij het verwijderen van de I/O-kaart
Mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje
1:1-verbinding
Aan één zijde open uiteinde
Codering van afzonderlijke aders: 1, 2, 3, 4, ...
Afzonderlijke aders voorzien van adereindhulzen
Schermaansluiting: UL-type AWM, style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), zwart, lengte 0,5 m
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar