KP ICS25X100 K4 C3 P5
-
Folietoetsenbord
1215683
Folietoetsenbord voor ICS25x100, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 4 toetsen, 2 kleuren, 5-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, zichtvenster voor 0,96" TFT-display
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
behuizingsysteem voor visualisatie en bediening in de schakelkast
individuele aanpassing van het membraantoetsenbord via de configurator
onderling afgestemde behuizingen, toetsenborden en displays
positionering van het display via configurator