CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
1344364
2-kanaals elektronische apparaatbeveiligingsmodule, ter bescherming van verbruikers aan 12 en 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Nominale stroom via stappenschakelaar instelbaar van 2 A tot 10 A. EX e-toelating voor zone 2. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | LABS vrij – conform testspecificatie VW PV 3.10.7:2005-0 |
Bij het aansluiten van de aders dient erop te worden gelet dat de CAPAROC-modulen door trekkrachten niet uit elkaar worden getrokken. Er mag geen spleet tussen de modulen ontstaan. | |
Houd u aan de vastgelegde voorwaarden voor de toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen! Maak bij de installatie gebruik van een geschikte, toegelaten behuizing met de minimale beschermklasse IP54 die voldoet aan de norm IEC/EN 60079-0. Neem ook de vereisten van IEC/EN 60079-14 in acht. |
Producttype | apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch |
Productfamilie | CAPAROC |
bouwvorm | Aansluitbare module |
aantal polen | 1 |
aantal kanalen | 2 |
Aantal steekplAatsen | 2 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Algemeen | |
bedrijfsspanning | 10 V DC ... 30 V DC |
Nominale spanning | 12 V DC |
24 V DC | |
nominale stroom IN | 10 A DC (per kanaal) |
nominale stroom IN | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 A DC (instelbaar via draaischakelaar) |
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (instelbaar, in RC-modus via voedingsmoduul met communicatie-interface) | |
Nominale stroom (vooraf ingesteld) | 2 A |
test-stootspanning | 0,5 kV |
activering | E (elektronisch) |
Retourstroombestendig | max. 35 V DC |
inschakelvertraging | 50 ms (af fabriek per kanaal ingesteld) |
aanpasbaar met voedingsmodulen CAPAROC PM IOL en CAPAROC PM PN | |
vereiste voorzekering | Alleen noodzakelijk, wanneer Imax van de voeding > kortsluitschakelvermogen. Geïntegreerd Fail-Safe-element. |
kortsluitschakelvermogen | 300 A |
Spanningsvastheid | 35 V DC (belastingscircuit) |
Actieve stroombegrenzing | typ. 2.0 x IN bij IN ≤ 3 A |
typ. 1.5 x IN bij IN ≥ 4 A | |
zekering | elektronisch |
rendement | > 99 % |
ruststroom I0 | typ. 25 mA (tijdens nullast bij 24 V) |
Vermogensdissipatie | typ. 0,6 W (tijdens nullast bij 24 V) |
< 3,3 W (tijdens nominaal bedrijf bij 24 V en 10 A) | |
meettolerantie I | ± 10 % (typ.) |
temperatuur-derating | 20 A (totale stroom bij 40 °C) |
10 A (totale stroom bij 65 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11140621 h (bij 25 °C met 21% belasting) |
4699883 h (bij 40 °C met 34,25% belasting) | |
534110 h (bij 40 °C met 100% belasting) | |
Spanningsval | 0,14 V (bij 10 A) |
Fail Safe-element | 15 A DC (per uitgangskanaal) |
Type contactswitch | zonder galvanische scheiding |
Belastingscircuit | |
Uitschakeltijd | 5 s (tijdens overbelasting 1,1…1,3 x IN bij IN ≥ 4 A) |
5 s (tijdens overbelasting 1,1…1,7 x IN bij IN < 4 A) | |
typ. 400 ms (max. 450 ms voor hoge aanloopstromen) | |
typ. 20 ms (bij kortsluiting > 1,5 x IN) | |
Uitschakeling bij onderspanning | ≤ 8,5 V DC (actief) |
≥ 9,2 V DC (inactief) | |
Uitschakeling bij overspanning | ≥ 32,5 V DC (actief) |
≤ 30,5 V DC (inactief) | |
max. capacitieve belasting | ≤ 75000 µF (afhankelijk van de ingestelde stroom en de beschikbare kortsluitstroom) |
gezekerde uitgang | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Kanaal-led uit | uit (Kanaal uitgeschakeld) |
Kanaal-led geel | brandt (Kanaal ingeschakeld, kanaalbelasting > 80 %) |
dubbel knipperend (controleer de installatie, geen communicatie met het voedingsmoduul) | |
Kanaal-led groen | brandt (Kanaal ingeschakeld) |
knippert (Kanaal ingeschakeld, codeerschakelaarstand voldoet niet aan de ingestelde waarde) | |
Kanaal-led rood | brandt (Kanaal uitgeschakeld, over- of onderspanning actief) |
Licht tijdelijk op (Kanaal uitgeschakeld, afkoelfase 5 s, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
knippert (Kanaal uitgeschakeld, gereed voor herinschakeling, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
dubbel knipperend (kanaal uitgeschakeld, overschrijding van de totale systeemstroomgrens) | |
Kanaal-led rood-geel | knippert (kanaal is overbelast en wordt uitgeschakeld) |
Kanaal-led rood-groen | knippert (Kanaal uitgeschakeld, Programmeermodus actief, stroominsteling na overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,4 mm |
Hoogte | 132,4 mm |
diepte | 111,3 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 65 °C (neem het temperatuurbereik van het voedingsmoduul in acht) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
schok (bedrijf) | 30g (11 ms, halfsinus-schokimpuls, volgens IEC 60068-2-27) |
25g (6 ms continu, halfsinus-schokimpuls volgens IEC 60068-2-27, continuschok) | |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 150 Hz/10 cycli/as/X, Y, Z) |
UL-toelating | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
ATEX | |
Codering | TÜV 22 ATEX 8874 X |
II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
IECEx | |
Codering | IECEx TUR 22.0049X |
II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
UKCA Ex (UKEX) | |
Codering | TÜV 22 UKEX 7109 X |
II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant |
normen/bepalingen | EN 50178 |
Opmerking | Elektronische bedrijfsmiddelen voor gebruik in sterkstroominstallaties |
normen/bepalingen | EN 60068-2-6 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
normen/bepalingen | EN 60068-2-27 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Schokken |
normen/bepalingen | IEC 60079-7 |
Opmerking | Explosiegevaarlijke omgevingen – Deel 7: Apparaatbeveiliging door verhoogde veiligheid "e" |
normen/bepalingen | IEC 60079-0 |
Opmerking | Explosiegevaarlijke omgevingen – Deel 0: Bedrijfsmiddelen – Algemene vereisten |
montagetechniek | steekbaar op verzamelrail CAPAROC CR… |
Artikelnummer | 1344364 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CLA233 |
Productcode | CLA233 |
GTIN | 4063151658120 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 94,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 94,3 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 85c70129-336f-4594-a930-4bb93bf94c07 |
Compatibele producten
-
CAPAROC PD 0V - Potentiaalverdelers 1110987
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
-
UCT-TM 12 - Codering voor klemmen 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Verzamelrail 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Verzamelrail 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Verzamelrail 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metaaldeel 1270955
Uw voordelen
De personaliseerbare standaard, dankzij individuele combinatiemogelijkheden van het toekomstbestendige modulaire systeem
Bijzonder eenvoudige bediening voor iedereen, dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
Opvallend eenvoudig design-in met uitgebreide ondersteuning van de keuze tot digitale service
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar