De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 - Dubbele contactdoos
1263626

Dubbele contactdoos, In verticale opstelling, geïntegreerde aardlekschakelaar (GFCI klasse A), Poolbeeld type AB 15A, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 125 V AC (60 Hz), nominale stroom: 15 A, Montagerails en directe montage, normen/bepalingen: UL 508A, landcodes: USA

Productdetails









Compatibele producten