de producten worden uitsluitend voor de export buiten de Europese Economische Ruimte aangeboden
FLM BT DI 16 M12
-
Draadloos module
2693208
Wireless IO-moduul, 16 digitale ingangen, M12, Bluetooth V1.2; frequentieband 2,4 GHz; 1 draadloze interface; WLAN-BlackChannelList; LEM; zendvermogen max. 8 dBm
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Draadloos moduul |
Productfamilie | Fieldline |
bouwvorm | modulair |
inbegrepen in de set | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
MTBF | Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag) |
Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag) | |
kaart voor draadloos | |
Aantal | 1 |
uitvoering | Bluetooth, 2,4 GHz tot 1 Mbit/s |
Montage-instructie | vast ingebouwd |
Moduul | |
procesdatakanaal | 8 Bit |
ingangsadressen | 8 Bit |
uitgangsadressen | 0 byte |
Registerlengte | 8 Bit |
Potentialen | |
voedingsspanning US | 24 V DC (19,2 V DC ... 32 V DC) |
stroomopname uit US | 10 mA (plus sensorstroom) |
nominale stroom per kanaal | typ. 60 mA |
nominale stroom per moduul | max. 500 mA |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding |
Voeding: moduulelektronica | |
Aansluitmethode | M12-connector |
Benaming | UL |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 32 V DC |
stroomopname | 30 mA (bij UL) |
Vermogensdissipatie | typ. (bij 24 V voedingsspanning) |
Formule warmtedissipatie | PEL = 0,75 W + Is2 * 0,68 Ω + n * 0,07 W, (n = 0 tot 16) |
Opmerking warmtedissipatie | PEL...totaal vermogensdissipatie in het moduul, Is..stroom vanuit de sensorvoeding, n.. Index met het aantal ingestelde ingangen (n = 0 tot 16) |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: naar periferie | 500 V AC |
digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
Aantal ingangen | 16 (dubbel bezet) |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aansluittechniek | 2-, 3-draads (optioneel 4-draads) |
ingangsspanning | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsstroom | 2,8 mA (bij 24 V) |
Sensorstroom totaal | max. 600 mA |
vertragingstijd bij signaalwisseling van 0 naar 1 | 20 µs |
vertragingstijd bij signaalwisseling van 1 naar 0 | 700 µs |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
Antenne | |
Aantal | 1 |
Aansluitmethode | SMA (male) |
versterking | 0 dBi (antenneversterking ) |
Functies | |
veiligheid | 128 Bits-datacodering |
verificatie | |
PIN | |
Non-Discoverable | |
zendtoelatingen | Europa, voor andere landen zie online catalogus |
landondersteuning | Canada |
Rusland (Speciale regeling: Neem a.u.b. contact op met de productmanager) | |
Zwitserland | |
Singapore | |
Turkije | |
USA | |
Wireless | |
Benaming | Bluetooth |
aansluitmethode antenne | SMA (female) |
frequentiebereik | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band) |
Frequentieband | 2,4 GHz |
draadloze standaard | Bluetooth 1.2 |
zendvermogen | 8 dBm (automatisch geregeld) |
ontvangergevoeligheid | -88,00 dBm |
Aantal drAadloze interfaces | 1 |
aansluitbare draadloze modulen | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
ondersteunde profielen | HID |
Maatschets |
|
Breedte | 70,5 mm |
Hoogte | 178,5 mm |
diepte | 68 mm |
boorgatafstand | 168 mm |
Kleur | antracietgrijs (RAL 7016) |
Technische gegevens | |
boorgatafstand | 168 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Luchtdruk (bedrijf) | 795 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Wandmontage, optioneel op montageplaat |
Wandmontage | |
Montage-instructie | Omni-antenne wordt meegeleverd |
Artikelnummer | 2693208 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DNC663 |
Cataloguspagina | Pagina 505 (C-8-2015) |
GTIN | 4046356459068 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 421,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 300 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL BT MOD IO AP - Draadloos module 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussysteemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussysteemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussysteemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussysteemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connector 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/actorkabel 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - Configuratiesteker 2736783
Uw voordelen
WLAN-coëxistentiefuncties AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallelwerking van een groot aantal Bluetooth-systemen
Zeer robuust en betrouwbaar
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar