FLM BT BS3-4
-
Draadloos module
2692681
Wireless IO-basisstation voor maximaal drie Wireless IO-Bluetooth-deelnemers, zendvermogen max. 4 dBm; Bluetooth V1.2; frequentieband 2,4 GHz; 1 draadloze interface; WLAN-BlackChannelList; LEM; landtoelatingen; Fieldline Modular-M12-localbusaansluiting
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Draadloos moduul |
Productfamilie | Fieldline |
bouwvorm | modulair |
MTBF | 554 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
185 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 191 |
ID-code (hex) | BF |
Lengtecode (hex) | 0C |
procesdatakanaal | 24 byte |
ingangsadressen | max. 24 byte |
uitgangsadressen | max. 24 byte |
Registerlengte | 24 byte |
vraag naar parameterdata | 24 byte |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
Voeding: moduulelektronica | |
Aansluitmethode | ronde M12-connector |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
voedingsstroom | < 100 mA |
Aansluitmethode | M12-connector, B-gecodeerd |
overdrachtssnelheid | overdrachtssnelheid is via pin 5 (voedingsspanning ULS) omschakelbaar |
overdrachtsmedium | Koper |
adresruimte | 3 ... 12 woorden variabel, afhankelijk van het type en aantal aangesloten Wireless-modulen |
Antenne | |
Aantal | 1 |
Aansluitmethode | SMA (male) |
Functies | |
zendtoelatingen | Europa, voor andere landen zie online catalogus |
landondersteuning | Australië (Speciale regeling: Neem a.u.b. contact op met de productmanager) |
België | |
Bulgarije | |
Denemarken | |
Duitsland | |
Estland | |
Finland | |
Frankrijk | |
Griekenland | |
Groot-Brittannië | |
Ierland | |
IJsland | |
Italië | |
Canada | |
Letland | |
Lichtenstein | |
Litouwen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Nederland | |
Noorwegen | |
Oostenrijk | |
Polen | |
Portugal | |
Roemenië | |
Zweden | |
Zwitserland | |
Slowakije | |
Slovenië | |
Spanje | |
Tsjechië | |
Hongarije | |
USA | |
Cyprus (rep.) | |
Wireless | |
Benaming | Bluetooth |
aansluitmethode antenne | SMA (female) |
frequentiebereik | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band) |
draadloze standaard | Bluetooth 1.2 |
zendvermogen | 4 dBm (2,5 mW, automatisch geregeld) |
aansluitbare draadloze modulen | maximaal 3 (2692694 FLM BT DIO 8/8 M12-4, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
Maatschets |
|
Breedte | 70,5 mm |
Hoogte | 178,5 mm |
diepte | 50 mm |
boorgatafstand | 168 mm |
Kleur | antracietgrijs (RAL 7016) |
Technische gegevens | |
boorgatafstand | 168 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Luchtdruk (bedrijf) | 795 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Wandmontage, optioneel op montageplaat |
Wandmontage | |
Montage-instructie | Omni-antenne wordt meegeleverd |
Artikelnummer | 2692681 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DNC663 |
Cataloguspagina | Pagina 212 (AX-2009) |
GTIN | 4046356413206 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 316,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 264,84 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Draadloos module 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussysteemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussysteemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussysteemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussysteemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connector 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/actorkabel 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
Uw voordelen
WLAN-coëxistentiefuncties AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallelwerking van een groot aantal Bluetooth-systemen
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
Zeer robuust en betrouwbaar
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar