FL WLAN 5100
-
Draadloos module
2700718
WLAN-access point, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, aansluitingen: COMBICON voor 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 voor LAN, centraal cluster management, WBM, 802.11i
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Draadloos moduul |
bouwvorm | Stand-Alone |
Isolatie-eigenschappen | |
Vervuilingsgraad | 2 |
kaart voor draadloos | |
Aantal | 1 |
uitvoering | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz en 5 GHz bis 300 Mbit/s |
Montage-instructie | vast ingebouwd |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,8 W |
Voeding: moduulelektronica | |
Aansluitmethode | via COMBICON |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 36 V DC |
voedingsstroom | 200 mA |
Ethernet | |
Interface | Ethernet |
Aantal | 2 |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Antenne | |
Aantal | 3 |
Functies | |
bedrijfstoestanden | Access Point / Client-adapter / repeater / WDS Bridge |
basisfunctie | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 Mbit, auto-crossover, autonegotiation, MODE-knop |
Configuratie | cluster-management, web based management, WPS |
automatische kanaalselectie | ja |
veiligheid | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
ondersteunt 802.1 x / radius | |
MAC-filter | |
zendtoelatingen | EU, andere landen in de e-shop |
landondersteuning | België |
Bulgarije | |
China | |
Denemarken | |
Duitsland | |
Estland | |
Finland | |
Frankrijk | |
Griekenland | |
Groot-Brittannië | |
Ierland | |
IJsland | |
Italië | |
Qatar | |
Letland | |
Lichtenstein | |
Litouwen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Marokko | |
Nederland | |
Noorwegen | |
Oostenrijk | |
Polen | |
Portugal | |
Roemenië | |
Zweden | |
Zwitserland | |
Slowakije | |
Slovenië | |
Spanje | |
Zuid-Korea | |
Taiwan | |
Tsjechië | |
Hongarije | |
Cyprus (rep.) | |
Ethernet (RJ45) | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 2 (RJ45-poorten) |
Wireless | |
Benaming | Wireless LAN |
aansluitmethode antenne | RSMA (female) |
Aantal | 3 |
Frequentieband | 2,4 GHz |
5 GHz | |
draadloze standaard | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
zendvermogen | max. 23 dBm |
Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 109 mm |
diepte | 109 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | hoogte met antennebusconnector, zonder antennekabel |
Kleur | zilvergrijs |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (breed temperatuurbereik op aanvraag) |
Luchtdruk (bedrijf) | 800 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
Conformiteit/toelatingen | |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht!) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | antennes niet bij de levering inbegrepen |
Artikelnummer | 2700718 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN2W4 |
Productcode | DNN2W4 |
Cataloguspagina | Pagina 452 (C-6-2017) |
GTIN | 4046356625395 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 540,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 540,3 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenne 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennekabel 2701402
-
FL RUGGED BOX - Junction box 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - Junction box 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - Junction box 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - Junction box 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennekabel 2903266
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - Montageplaat 2701092
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar