DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 - Doorvoerconnector
1703784

doorvoerconnector, nominale doorsnede: 16 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Ag, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: DFK-IPC 16/..-STF, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON PC 16, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
het flenssysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk
geïnverteerde connector met stiftcontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of zwevende kabel-kabel-verbindingen
Afschermplaat voor een professionele EMC-schermaansluiting aan de voorzijde van het apparaat
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit