RC-12P2N8AC352
-
Doorvoer achterwand
1617713
M23, Doorvoer achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: tegengesteld, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, radiale O-ring, wanddikte max.: 2,5 mm, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9,5 mm, polarisatie: N