De module is een Remote-I/O-module die wordt geïnstalleerd in zone 1/21. Deze dient als interface tussen de intrinsiekveilige signalen in Ex-omgevingen (zone 0/20 of zone 1/21) en het Distributed Control System (DCS) of de PLC in de veilige zone. Deze is bedoeld voor installatie in een gecertificeerde behuizing die is gecertificeerd volgens richtlijn 2014/34/EU, verordening UK SI 2016 Nr. 1107 en de IECEx-regeling. De behuizing moet voldoen aan apparaatbeveiligingsniveau Gb of Db en minimaal beschermklasse IP54. Maximaal 32 in-/uitgangssignalen worden gecombineerd in de Remote-I/O. De gegevens worden verzonden via PROFINET.
AXL X PN DI16 DO8 ADIO8
-
Digitale module
1334854
Axioline X Remote-I/O-module voor de installatie in zone 1. PROFINET-communicatie met analoge en digitale ingangen en uitgangen.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
IECEx
Toelatings-ID: IECEx EPS 22.0009XCompatibele producten
Uw voordelen
Intrinsiekveilige in- en uitgangskanalen met verbinding in zone 1, zone 0 of divisie 1
16 digitale NAMUR-ingangskanalen voor naderingssensors volgens EN 60947-5-6
8 kanalen voor digitale uitgangssignalen
8 configureerbare kanalen voor ingangs-/uitgangssignalen, selecteerbaar als analoge ingang of analoge uitgang (0 mA ... 20 mA), digitale uitgang (24 V DC) of Switch Mode
Geïntegreerde webserver
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C