De uiterst efficiënte vermogenselektronica voor montage in een rek van Phoenix Contact biedt u veel zekerheid qua investering. Deze maakt het rendabele bedrijf mogelijk van uw DC-laadinfrastructuur voor het snelladen van elektrische voertuigen. Het modulaire en schaalbare systeem is geoptimaliseerd voor DC-laden met hoge spanningen en stromen. Per systeemkast kan een laadvermogen van max. 350 kW worden aangeboden.
CHARX PS/3AC/500DC/20KW
-
DC-vermogensmoduul
1158272
CHARX power advanced, Snellaadmoduul voor de opbouw van DC-laadpalen, 19"-rackmontage, Ingang: 3-fase, uitgang: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A
Productdetails
Digitaal | |
Nominaal opgenomen vermogen | 22170 VA |
Ingang (AC-Betrieb) | |
Ingangsspanningsbereik | 3x 340 V AC ... 440 V AC |
ingangsfrequentie | 3x 50 Hz 60 Hz ±10 % |
Ingangsstroom | 3x 32 A (400 V AC) |
3x 32 A (400 V AC) | |
Dimensionering kortstondige stroomvastheid (ICW) | 10 kA |
nominale stootstroomvastheid (IPK) | 17 A |
Duur (ICW) | 60 ms |
kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 10 kA |
vermogensfactor (cos phi) | 0,99 |
Totale vervorming (THDi) | 0,02 % |
voedingsnetvorm | Sternet (TN, TT, IT (PE)) |
Ingang (DC-Betrieb) | |
Ingangsspanningsbereik | 300 V DC ... 600 V DC |
Derating | < 350 V DC (60 W/V DC) |
nominaal ingangsspanningsbereik | 350 V DC ... 500 V DC |
Ingangsstroom | 3x 20 A (DC) |
voedingsnetvorm | DC-net |
rendement | > 96,5 % (400 V AC, 50 % < POut < 100 %) |
> 97 % (600 V DC, POut > 50 %) | |
Uitgang | |
uitgangsspanningsbereik | 150 V DC ... 500 V DC |
uitgangsstroombereik | 0 A ... 66 A |
Nominaal vermogen | 20 kW |
Vermogensdissipatie stand-by | < 5 W |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | > 550 V DC |
Derating | > 45 °C (2,5 %/K) |
regelafwijking | < 1 % (Stroomafwijking belastingsverandering statisch 20 % ... 100 %) |
± 0,2 % (Ingangsspanningsverandering ±20 %) | |
inschakelvertraging | < 2 s |
uitslingergedrag | < 1 % (inschakelproces) |
Ingang | |
Benaming | Ingang |
Aansluittechniek | |
Poolcodering | 2x L1, 2x L2 (PE), 2x L2, 2x L3 (PE), 2x L3, 2x L1 (PE) |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 6 mm² ... 10 mm² |
flexibel | 6 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 6 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 6 mm² |
massief (AWG) | 10 ... 8 (Cu) |
AWG | 10 |
Striplengte | 10 mm (massief/flexibel) |
10 mm (Adereindhuls) | |
Uitgang | |
Benaming | Uitgang |
Aansluittechniek | |
Poolcodering | 1x +/-, 1x +/-, 1x +/- |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 6 mm² ... 10 mm² |
flexibel | 6 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 6 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 6 mm² |
massief (AWG) | 10 ... 8 (Cu) |
Striplengte | 10 mm (massief/flexibel) |
10 mm (Adereindhuls) |
CAN-Bus | |
specificatie | CANopen standard |
Interface | CAN-bus |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | 2x RJ45 |
ondersteunde protocollen | CAN 2.0B |
Vergrendeling | Vergrendelingshaak |
overdrachtsmedium | Vaste bedrading |
Topologie | Daisy Chain |
Overdrachtssnelheid | 125 kbit/s (GCP Protocol) |
500 kbit/s (BCT Protocol) | |
1 | |
Overdrachtslengte | max. 20 m |
Afsluitweerstand | 120 Ω (Einddeelnemer beëindigen) |
Aantal vermogensmodulen als CAN-BUS-deelnemers | max. 48 (GCP Protocol) |
max. 32 (BCT Protocol) |
Aantal fasen | 3 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 4240 V DC (verhoogde isolatie) |
isolatiespanning ingang, uitgang/behuizing | 2614 V DC (Basisisolatie) |
Isolatiespanning ingang, uitgang/signaal, communicatie | 4242 V DC (verhoogde isolatie) |
Isolatiespanning signaal, communicatie/behuizing | 707 V DC (Basisisolatie) |
Producttype | DC-vermogensmoduul |
Productfamilie | CHARX power advanced |
volumestroom | 160 m³/h (45 °C) |
Luchtstroomrichting | van voren naar achteren |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I |
Vervuilingsgraad | 2 |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 483 mm |
Hoogte | 89 mm |
diepte | 540 mm |
Hoogte-eenheid | 2 HE |
montagetechniek | 19"-rackmontage |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 60 °C |
bescherming tegen te hoge temperatuur (OTP) | > 65 °C (Hysterese 5 K) |
Inzethoogte | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (niet condenserend) |
geluidsniveau | < 65 dB (1 m) |
Overspanningscategorie | |
IEC 60664-1 | III (AC/DC rectified from < 300 V AC) |
II (DC) | |
Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - deel 1: algemene vereisten | |
normcode | Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - deel 1: algemene vereisten |
normen/bepalingen | IEC 61851-1 |
Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - deel 21-2: EMC-vereisten aan externe laadsystemen voor elektrische voertuigen | |
normcode | Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - deel 21-2: EMC-vereisten aan externe laadsystemen voor elektrische voertuigen |
normen/bepalingen | IEC 61851-21-2 |
Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen – deel 23: inrichtingen voor voeding met gelijkstroom voor elektrische voertuigen | |
normcode | geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen – deel 23: inrichtingen voor voeding met gelijkstroom voor elektrische voertuigen |
normen/bepalingen | IEC 61851-23 |
Veiligheidseisen voor halfgeleideromvormersystemen en bedrijfsmiddelen - Deel 1: Algemeen | |
normcode | Veiligheidseisen voor halfgeleideromvormersystemen en bedrijfsmiddelen - Deel 1: Algemeen |
normen/bepalingen | IEC 62477-1 |
Standard for Safety for Electric Vehicle (EV) Charging System Equipment | |
normcode | Standard for Safefy for Electric Vehicle (EV) Charging System Equipment |
normen/bepalingen | UL 2202 |
Power conversion equipment | |
normcode | Power conversion equipment |
normen/bepalingen | CSA C22.2 No. 107.1-16 |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Artikelnummer | 1158272 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMER3E |
Productcode | CMER3E |
GTIN | 4063151163952 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 17.500 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 16.900 g |
Douanetariefnummer | 85044083 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Geringe installatiekosten dankzij Plug-and-play en een efficiënt bedrijf door het hoge rendement
Ruimtebesparend door het innovatieve design en de hoge vermogensdichtheid
Schaalbaar vermogen per laadpunt door de flexibele plaatsing van de systeemkast en het schakelen van de vermogensmodule
Exploiteren van grotere laadparken in het megawatt-bereik door het samenvoegen van verschillende systeemkasten mogelijk
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar