EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
Toelatings-ID: E335024Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A |
Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht M12, polarisatie: D / IP67, kabellengte: 15 m
Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Algemeen | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluiting 1 | |
Maatschets |
Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde
|
uitvoering | M12 connector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Afscherming | Advanced Shielding Technology |
Signaalsoort/categorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PA 6.6 |
materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M12-connector |
normen / bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Aansluiting 2 | |
Maatschets |
Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde
|
uitvoering | M12 connector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Afscherming | Advanced Shielding Technology |
Signaalsoort/categorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PA 6.6 |
materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M12-connector |
normen / bepalingen | IEC 61076-2-101 |
kabellengte | 15 m |
PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
oliebestendigheid | OIL RES volgens UL 2256 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1524404 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CJN |
Productcode | AF1CJN |
Cataloguspagina | Pagina 198 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356021487 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 981 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 980,6 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |