De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SAC-3P-M12MR/ 1,0-961/M12FS VA - Bussysteemkabel
1419112

Bussysteemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blauw RAL 5015, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 1 m, voor Ex-omgevingen met roestvaststalen rand

Productdetails









Compatibele producten