NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU
-
Patchkabels
1413163
Patchkabels, beschermklasse: IP20, kabellengte: 5 m, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, aansluitmethode: Pierce-aansluiting, Ethernet
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 STANDARD CAT6A |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
stekerbeeld | RJ45 |
Afgeschermd | ja |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 0,5 A |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtssnelheid | 10 GBit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | 200 |
steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 30 N |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PC |
buitenmantel, materiaal | PUR |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 5,00 m |
Ethernet, CAT6A, 4 paren, S/FTP [94G] | |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet, CAT6A, 4 paren, S/FTP [94G] |
Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
AWG signaalleiding | 26 |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
optische schermafdekking | 65 % |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (RJ45-connector) |
vlambestendigheid | IEC 60332-1 |
Artikelnummer | 1413163 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABH |
Productcode | ABNABH |
Cataloguspagina | Pagina 387 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356989985 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 185 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 170 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabels 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227593
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar